Danfoss logo
OP-LRYM0600UWH000R OP-LRYM0800UWH000R

Optyma™ Slim, OP-LRYM0600UWH000R

114N3523

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)3
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter2
AWEF-applikasjonOutdoor
AWEF-displayYes
BeskrivelseOP-LRYM0600UWH000R
BruksområderLBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelLLZ018T4A
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeR
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Fase3
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkjenningUL listed
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]460 V
In scope of WEEENo
KapasitetskontrollFixed speed
Kompressor strømtilførsel [V]460/3/60
KondensatortypeN8
KuldemidlerR404AR452AR448AR449A
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V]440 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)4.71 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Egenskaper
Verdi
Luftflow @ 60 Hz [m³/t]9200 m³/h
Material Description(NEW) OP-LRYM0600UWH000R LLZ018T4LQ9A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A)11.41 kW
MCC16 A
Model numberOP-LRYM0600UWH000R
MottakergodkjenningUL
Mottakervolum [L]14.0 L
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Slim WH
RLA10
SegmentbrukLow Back Pressure
Spenning 60Hz [V]440 V
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
VersionDescriptionWH : WG + suction accumulator for LBP models
VersjonWH
Viftebladstørrelse [mm]457.000 mm
Viftediameter [mm]145 mm
Viftespenning @ 60 Hz (max) [V] [Maks480 V
Viftespenning @ 60Hz (max) [V] [Min]440 V
Viftestrøm @ 60 Hz [A]1.50 A
Viftestrømeffekt @ 60 Hz [W]373 W
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]311 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]460/1/60

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt119 Kilogram
Nettovekt102 Kilogram
Volume743.522 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424056247
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm