Danfoss logo
 OP-HNXM0400UWG000N/Q

Optyma™ Slim, HNXM0400UWG000N

114N3495

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)1
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter1
AWEF-applikasjonOutdoor
AWEF-displayYes
BeskrivelseOP-HNXM0400UWG000N
BruksområderMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ030T1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeN
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Fase1
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkjenningUL listed
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.45 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]230 V
In scope of WEEENo
Kompressor strømtilførsel [V]230/1/60
Kompressorfaser1
KondensatortypeJ8
KuldemidlerR134aR404AR448AR449AR452A
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]208 V
Egenskaper
Verdi
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftflow @ 60 Hz [m³/t]5000 m³/h
Material DescriptionOP-HNXM0400UWG000N MLZ030T1LC9A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A)8.8 kW
Model numberHNXM0400UWG000N
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Slim WG
SegmentbrukMedium Back Pressure
Spenning 60Hz [V]208 V
Spenning 60Hz [V] [Maks]252 V
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TeknologiScroll
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
VersionDescriptionWG : electrical box, receiver, dual pressure control, fan speed controller, defrost timer, outdoor enclosure (MBP)
VersjonWG
Viftebladstørrelse [mm]450.000 mm
Viftediameter [mm]450 mm
Viftefaser1
Viftespenning @ 60 Hz (max) [V] [Maks230 V
Viftespenning @ 60Hz (max) [V] [Min]230 V
Viftestrøm @ 60 Hz [A]1.97 A
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]450 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/60

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt140 Kilogram
Nettovekt124 Kilogram
Volume372.932 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428508957
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm