Optyma™ Slim Pack, HPUS021D20V
115F0668
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380/3/60
115F0668
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Ant. faser (kompressor) | 3 |
| Ant. faser (vifte) | 1 |
| Antall vifter | 1 |
| Beskrivelse | HPUS021D20V |
| Bruksområder | MBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MLZ021-9 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kode | V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fase | 3 |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Hastighet plattform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.79 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 400 V |
| In scope of WEEE | No |
| Kapasitetskontroll | Fixed speed |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 380/3/60 |
| Kondensatortype | C3 |
| Kuldemidler | R134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A |
| Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 380 V |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 2.05 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Luftflow @ 60 Hz [m³/t] | 3600 m³/h |
| Material Description | CONDENSING UNIT HPUS021D20V |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 5.82 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 3.7 to 7.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A) | 5.80 kW |
| Model number | HPUS021D20V |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units |
| Produktnavn | Package unit |
| Produkttype | Optyma™ Slim Pack D20 |
| Segmentbruk | Medium Back Pressure |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Teknologi | Scroll |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version |
| Versjon | D20 |
| Viftebladstørrelse [mm] | 450.000 mm |
| Viftediameter [mm] | 450 mm |
| Viftestrøm @ 60 Hz [A] | 0.96 A |
| Viftestrømeffekt @ 60 Hz [W] | 130 W |
| Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W] | 130 W |
| Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 85 Kilogram |
| Nettovekt | 75 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 299.624 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |