Danfoss logo
HPZP050 & HPZP064 & HPMP050 & HPMP064 & LPUS013 & LPUS015 & LPUS018 & HPUS026 & HPUS030 & HPUS038 D20

Optyma™ Slim Pack, HPMP050D20V

115F0644

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)3
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter1
BeskrivelseHPMP050D20V
BruksområderMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT050-9VM
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeV
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fase3
Frekvens [Hz]60 Hz
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]400 V
In scope of WEEENo
Kompressor strømtilførsel [V]380/3/60
KondensatortypeC4
KuldemidlerR22
Egenskaper
Verdi
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V]380 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftflow @ 60 Hz [m³/t]7200 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPMP050D20V
MBP Cooling capacity [kW] (R22)7.92 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberHPMP050D20V
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Slim Pack D20
SegmentbrukMedium Back Pressure
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TeknologiReciprocating
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
VersjonD20
Viftediameter [mm]450 mm
Viftestrøm @ 60 Hz [A]1.94 A
Viftestrømeffekt @ 60 Hz [W]260 W
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]130 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/60

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt94.5 Kilogram
Nettovekt85.05 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume788.103 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm