Danfoss logo
HPZP019 & HPZP022 & HPZP028 & LPZP048 & LPZP068 & HPMP019 & HPMP022 & HPMP028 & HPUS015 D20

Optyma™ Slim Pack, LPZP068D20Q

115F0625

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 220/3/60

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)3
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter1
BeskrivelseLPZP068D20Q
BruksområderLBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ068-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeQ
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fase3
Frekvens [Hz]60 Hz
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]230 V
In scope of WEEENo
KapasitetskontrollFixed speed
Kompressor strømtilførsel [V]220/3/60
KondensatortypeC3
KuldemidlerR404AR452A
Egenskaper
Verdi
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]200 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.04 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Luftflow @ 60 Hz [m³/t]3600 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT LPZP068D20Q
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberLPZP068D20Q
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Slim Pack D20
SegmentbrukLow Back Pressure
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TeknologiReciprocating
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
VersjonD20
Viftebladstørrelse [mm]450.000 mm
Viftediameter [mm]450 mm
Viftestrøm @ 60 Hz [A]0.96 A
Viftestrømeffekt @ 60 Hz [W]130 W
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]130 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/60

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt69 Kilogram
Nettovekt60 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume233.361 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm