Danfoss logo
HPZP050 & HPZP064 & HPMP050 & HPMP064 & LPUS013 & LPUS015 & LPUS018 & HPUS026 & HPUS030 & HPUS038 D20

Optyma™ Slim Pack, HPZP050D20Q

115F0616

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220/3/60

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)3
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter1
BeskrivelseHPZP050D20Q
BruksområderMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ050-3VM
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeQ
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fase3
Frekvens [Hz]60 Hz
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.19 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]230 V
In scope of WEEENo
Kompressor strømtilførsel [V]220/3/60
KondensatortypeC4
KuldemidlerR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Egenskaper
Verdi
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]200 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.04 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Luftflow @ 60 Hz [m³/t]7200 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPZP050D20Q
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A)8.2 kW
Model numberHPZP050D20Q
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Slim Pack D20
SegmentbrukMedium Back Pressure
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TeknologiReciprocating
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
VersjonD20
Viftediameter [mm]450 mm
Viftestrøm @ 60 Hz [A]1.94 A
Viftestrømeffekt @ 60 Hz [W]260 W
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]130 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/60

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt124 Kilogram
Nettovekt112 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume788.103 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm