Danfoss logo
 OP-MSIM068/080/099/108/MLW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSIM099MLW09E

114X7321

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)3
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter1
BeskrivelseOP-MSIM099MLW09E
Bredde [mm]1105.00 mm
BruksområderMBP
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor Low pressure volume (L)3.50 L
Compressor modelMLZ045T4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeE
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fase3
Filter Drier Volume (L)0.35
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkjenningCE
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.89 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V]440 V
In scope of WEEENo
KapasitetskontrollFixed speed
KoblingstypeSolder
Kompressor strømtilførsel [V]400/3/50
Kondensatorspolens interne volum1.62 L
KondensatortypeG7
KuldemidlerR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V]380 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lengde [mm]464.0 mm
Luftflow @ 50 Hz [m³/t]5200 m³/h
Lydkraft @ 50Hz [db(A)]79 dBA
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@1 m avstand) [db(A)]68 dBA
Egenskaper
Verdi
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@10 m avstand) [db(A)]48 dBA
Material DescriptionOP-MSIM099MLW09E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A)10.49 kW
MCC16.9 A
Min fuse rating [A]20 A
Model numberOP-MSIM099MLW09E
MottakergodkjenningCEEAC
Mottakervolum [L]6.2 L
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
Receiver typeVertical
SCIP dossier nr.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP dossier produktnavnOPTYMA W09
SegmentbrukMedium Back Pressure
Spenning 50 Hz [V]380 V
Spenning 50Hz [V] [Maks]440 V
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Sugekoblingens størrelse [in]7/8 in
TeknologiScroll
Totalhøyde [mm]825.0 mm
Væskelinjekobling [in]1/2 in
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch
VersjonW09
Vifte hette/grilltypeB3
Viftebladstørrelse [mm]560.000 mm
Viftediameter [mm]560 mm
Viftestrøm @ 50 Hz [A]1.60 A
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W]72 W
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W]140 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/50
Volume (L)0.107 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt96 Kilogram
Nettovekt76 Kilogram
Volume422.994 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424592486
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm