Danfoss logo
 OP-LSVM026/34DSW05/W09G - OP-LSVM048/068NTW05/W09E/G - OP-MSIM034/044/046/057MLW05/W09E/G - OP-MSSM026/030CSW05/W09G - OP-MSTM021/022/026/034DSW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-LSVM048NTW09G

114X7282

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)1
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter1
BeskrivelseOP-LSVM048NTW09G
Bredde [mm]1079.00 mm
BruksområderLBP
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor High pressure volume (L)0.30
Compressor Low pressure volume (L)7.50 L
Compressor modelNTZ048-5
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fase1
Filter Drier Volume (L)0.17
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkjenningCE
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]255 V
In scope of WEEENo
KapasitetskontrollFixed speed
KoblingstypeSolder
Kompressor strømtilførsel [V]230/1/50
Kondensatorspolens interne volum0.58 L
KondensatortypeD7
KuldemidlerR404AR452AR454CR455A
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]187 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.13 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Lengde [mm]464.0 mm
Egenskaper
Verdi
Luftflow @ 50 Hz [m³/t]3300 m³/h
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@10 m avstand) [db(A)]34 dBA
Material DescriptionOP-LSVM048NTW09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC11 A
Min fuse rating [A]12 A
Model numberOP-LSVM048NTW09G
MottakergodkjenningCEEAC
Mottakervolum [L]3.4 L
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
Receiver typeVertical
SCIP dossier nr.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP dossier produktnavnOPTYMA W09
SegmentbrukLow Back Pressure
Spenning 50 Hz [V]187 V
Spenning 50Hz [V] [Maks]255 V
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Sugekoblingens størrelse [in]5/8 in
Totalhøyde [mm]690.0 mm
Væskelinjekobling [in]1/2 in
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch
VersjonW09
Vifte hette/grilltypeB2
Viftebladstørrelse [mm]450.000 mm
Viftediameter [mm]450 mm
Viftestrøm @ 50 Hz [A]0.47 A
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W]68 W
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W]110 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/50
Volume (L)0.097 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt95 Kilogram
Nettovekt62 Kilogram
Volume552.636 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424586652
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm