Optyma™ Slim Pack, OP-MSIM044MLW09E
114X7276
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X7276
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Ant. faser (kompressor) | 3 |
| Ant. faser (vifte) | 1 |
| Antall vifter | 1 |
| Beskrivelse | OP-MSIM044MLW09E |
| Bredde [mm] | 1079.00 mm |
| Bruksområder | MBP |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor Low pressure volume (L) | 2.30 L |
| Compressor model | MLZ019T4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kode | E |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fase | 3 |
| Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkjenning | CE |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 440 V |
| In scope of WEEE | No |
| Kapasitetskontroll | Fixed speed |
| Koblingstype | Solder |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 400/3/50 |
| Kondensatorspolens interne volum | 0.58 L |
| Kondensatortype | D7 |
| Kuldemidler | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A |
| Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lengde [mm] | 464.0 mm |
| Luftflow @ 50 Hz [m³/t] | 3300 m³/h |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | OP-MSIM044MLW09E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A) | 4.6 kW |
| MCC | 9.5 A |
| Min fuse rating [A] | 12 A |
| Model number | OP-MSIM044MLW09E |
| Mottakergodkjenning | CEEAC |
| Mottakervolum [L] | 3.4 L |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units |
| Produktnavn | Package unit |
| Produkttype | Optyma™ Slim Pack W09 (A2L) |
| Receiver type | Vertical |
| SCIP dossier nr. | 909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a |
| SCIP dossier produktnavn | OPTYMA W09 |
| Segmentbruk | Medium Back Pressure |
| Spenning 50 Hz [V] | 380 V |
| Spenning 50Hz [V] [Maks] | 440 V |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Sugekoblingens størrelse [in] | 3/4 in |
| Totalhøyde [mm] | 690.0 mm |
| Væskelinjekobling [in] | 1/2 in |
| VersionDescription | W09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch |
| Versjon | W09 |
| Vifte hette/grilltype | B2 |
| Viftebladstørrelse [mm] | 450.000 mm |
| Viftediameter [mm] | 450 mm |
| Viftestrøm @ 50 Hz [A] | 0.47 A |
| Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W] | 68 W |
| Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W] | 110 W |
| Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Volume (L) | 0.097 L |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 94 Kilogram |
| Nettovekt | 87 Kilogram |
| Volume | 552.636 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424586317 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |