Danfoss logo
OP-LSQM014/018DPW09G - OP-MSGM018/021SCW09G - OP-MSBM009/012/014DYW09G - OP-MSGM012/015SCW09G -  OP-LSVM014/016DPW09G - OP-MSSM012/015/018/021SCW09G - OP-MSTM008/009DYW09G - OP-MSTM012/014DPW09G - OP-MSTM018DXW09G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSGM012SCW09G

114X7207

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Optyma™ Slim Pack

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)1
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter1
BeskrivelseOP-MSGM012SCW09G
Bredde [mm]910.00 mm
BruksområderMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC12G
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fase1
Frekvens [Hz]50 Hz
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]254 V
KoblingstypeSolder
Kompressor strømtilførsel [V]230/1/50 230/1/60
Kondensatorspolens interne volum0.39 L
KondensatortypeA7
KuldemidlerR134aR513A
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]230 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Lengde [mm]364.0 mm
Luftflow @ 50 Hz [m³/t]2200 m³/h
Lydkraft @ 50Hz [db(A)]62 dBA
Egenskaper
Verdi
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@1 m avstand) [db(A)]51 dBA
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@10 m avstand) [db(A)]31 dBA
Material DescriptionOP-MSGM012SCW09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC3.17 A
Min fuse rating [A]4 A
Model numberOP-MSGM012SCW09G
MottakergodkjenningCE
Mottakervolum [L]1.3 L
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Slim Pack W09
SegmentbrukMedium Back Pressure
Spenning 50 Hz [V]230 V
Spenning 50Hz [V] [Maks]254 V
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Sugekoblingens størrelse [in]3/8 in
TeknologiReciprocating
Totalhøyde [mm]530.0 mm
Væskelinjekobling [in]3/8 in
VersjonW09
Vifte hette/grilltypeH1
Viftebladstørrelse [mm]365.000 mm
Viftediameter [mm]365 mm
Viftestrøm @ 50 Hz [A]0.24 A
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W]25 W
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W]60 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/50

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt52.5 Kilogram
Nettovekt52 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume321.3 Liter
EAN/UPC5702428560931