Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MPVE034MLW10G

114X7163

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)1
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter1
BeskrivelseOP-MPVE034MLW10G
Bredde [mm]1106.00 mm
BruksområderMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ015T5
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fase1
Frekvens [Hz]50 Hz
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.33 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]240 V
In scope of WEEENo
KoblingstypeSolder
Kompressor strømtilførsel [V]230/1/50
Kondensatorspolens interne volum0.58 L
KondensatortypeD7
KuldemidlerR134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]220 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lengde [mm]464.0 mm
Luftflow @ 50 Hz [m³/t]5100 m³/h
Lydkraft @ 50Hz [db(A)]69 dBA
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@1 m avstand) [db(A)]58 dBA
Material DescriptionOP-MPVE034MLW10G
MBP Cooling capacity [kW] (R22)3.48 kW
Egenskaper
Verdi
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)1.5 to 3.7 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A)3.68 kW
MCC19 A
Model numberOP-MPVE034MLW10G
MottakergodkjenningCE
Mottakervolum [L]3.4 L
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Slim Pack W10
RLA12.2 A
SCIP dossier nr.9a3737af-6223-4dfa-ae4b-3671d7fb3d46
SCIP dossier produktnavnOPTYMA W10
SegmentbrukMedium Back Pressure
Spenning 50 Hz [V]220 V
Spenning 50Hz [V] [Maks]240 V
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Sugekoblingens størrelse [in]3/4 in
TeknologiScroll
Totalhøyde [mm]695.0 mm
Væskelinjekobling [in]1/2 in
VersionDescriptionW10 : Optyma Slim Pack W04 + fan speed controller
VersjonW10
Vifte hette/grilltypeB2
Viftebladstørrelse [mm]457.000 mm
Viftediameter [mm]457 mm
Viftespenning @ 50 Hz (max) [V] [Maks230 V
Viftespenning @ 50Hz (max) [V] [Min]230 V
Viftestrøm @ 50 Hz [A]1.10 A
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W]135 W
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W]244 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/50

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt91 Kilogram
Nettovekt73 Kilogram
Volume552.636 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428561365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm