Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM044MLW05E

114X7162

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)3
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter1
BeskrivelseOP-MSXM044MLW05E
Bredde [mm]1079.00 mm
BruksområderMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ019T4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeE
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fase3
Frekvens [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V]415 V
In scope of WEEENo
KoblingstypeSolder
Kompressor strømtilførsel [V]400/3/50
Kondensatorspolens interne volum0.58 L
KondensatortypeD7
KuldemidlerR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR513A
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V]380 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lengde [mm]464.0 mm
Luftflow @ 50 Hz [m³/t]3300 m³/h
Lydkraft @ 50Hz [db(A)]72 dBA
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@1 m avstand) [db(A)]61 dBA
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@10 m avstand) [db(A)]41 dBA
Material DescriptionOP-MSXM044MLW05E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Egenskaper
Verdi
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A)4.6 kW
MCC9.5 A
Min fuse rating [A]12 A
Model numberOP-MSXM044MLW05E
MottakergodkjenningCE
Mottakervolum [L]3.4 L
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Slim Pack W05
RLA6.1 A
SCIP dossier nr.517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP dossier produktnavnOPTYMA W05
SegmentbrukMedium Back Pressure
Spenning 50 Hz [V]380 V
Spenning 50Hz [V] [Maks]415 V
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Sugekoblingens størrelse [in]3/4 in
TeknologiScroll
Totalhøyde [mm]690.0 mm
Væskelinjekobling [in]1/2 in
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - Standard version
VersjonW05
Vifte hette/grilltypeB2
Viftebladstørrelse [mm]450.000 mm
Viftediameter [mm]450 mm
Viftespenning @ 50 Hz (max) [V] [Maks230 V
Viftespenning @ 50Hz (max) [V] [Min]230 V
Viftestrøm @ 50 Hz [A]0.47 A
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W]68 W
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W]110 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/60

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt84 Kilogram
Nettovekt70 Kilogram
Volume537.84 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428561372
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm