Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM046MLW05E
114X7064-B
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X7064-B
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | OP-MSXM046MLW05E |
| Bruksområder | MBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MLZ021T4 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 400/3/50 |
| Kuldemidler | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | CONDENSING UNIT MSXM046MLW05E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MSXM046MLW05E |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units |
| Produktnavn | Package unit |
| Produkttype | Optyma™ Slim Pack W05 |
| SCIP dossier nr. | 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2 |
| SCIP dossier produktnavn | OPTYMA W05 |
| Segmentbruk | Medium Back Pressure |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| VersionDescription | W05 : Optyma Slim Pack - Standard version |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 85 Kilogram |
| Nettovekt | 70 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 345.453 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |