Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MPVE068MLW04G

114X7042

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)1
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter1
BeskrivelseOP-MPVE068MLW04G
Bredde [mm]1106.00 mm
BruksområderMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ030T5
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fase1
Frekvens [Hz]50 Hz
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.71 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]240 V
In scope of WEEENo
KoblingstypeSolder
Kompressor strømtilførsel [V]230/1/50
Kondensatorspolens interne volum1.62 L
KondensatortypeG7
KuldemidlerR134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]220 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lengde [mm]464.0 mm
Luftflow @ 50 Hz [m³/t]8700 m³/h
Lydkraft @ 50Hz [db(A)]70 dBA
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@1 m avstand) [db(A)]59 dBA
Material DescriptionOP-MPVE068MLW04G
MBP Cooling capacity [kW] (R22)7.38 kW
Egenskaper
Verdi
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A)7.37 kW
MCC32 A
Model numberOP-MPVE068MLW04G
MottakergodkjenningCE
Mottakervolum [L]6.2 L
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Slim Pack W04
RLA60 A
SCIP dossier nr.f4d775f2-1f2a-4b87-90bb-c149dabdf5e4
SCIP dossier produktnavnOPTYMA W04
SegmentbrukMedium Back Pressure
Spenning 50 Hz [V]220 V
Spenning 50Hz [V] [Maks]240 V
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Sugekoblingens størrelse [in]7/8 in
TeknologiScroll
Totalhøyde [mm]830.0 mm
Væskelinjekobling [in]1/2 in
VersionDescriptionW04 : Operating up to 48°C. Fully equipped electrical box. LBP models w/ crankcase hearter
VersjonW04
Vifte hette/grilltypeB3
Viftebladstørrelse [mm]600.000 mm
Viftediameter [mm]600 mm
Viftespenning @ 50 Hz (max) [V] [Maks230 V
Viftespenning @ 50Hz (max) [V] [Min]230 V
Viftestrøm @ 50 Hz [A]1.51 A
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W]370 W
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W]342 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/50

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt117 Kilogram
Nettovekt99 Kilogram
Volume422.994 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428562546
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm