Optyma™ Slim Pack, OP-MPVE034MLW02G
114X7015
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X7015
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Ant. faser (kompressor) | 1 |
| Ant. faser (vifte) | 1 |
| Antall vifter | 1 |
| Beskrivelse | OP-MPVE034MLW02G |
| Bredde [mm] | 1106.00 mm |
| Bruksområder | MBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MLZ015T5 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kode | G |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fase | 1 |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Hastighet plattform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 2.33 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 240 V |
| In scope of WEEE | No |
| Koblingstype | Solder |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 230/1/50 |
| Kondensatortype | D7 |
| Kuldemidler | R134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A |
| Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 220 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lengde [mm] | 464.0 mm |
| Luftflow @ 50 Hz [m³/t] | 5100 m³/h |
| Lydkraft @ 50Hz [db(A)] | 69 dBA |
| Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@1 m avstand) [db(A)] | 58 dBA |
| Material Description | OP-MPVE034MLW02G |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 3.48 kW |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 1.5 to 3.7 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A) | 3.68 kW |
| MCC | 19 A |
| Model number | OP-MPVE034MLW02G |
| Mottakergodkjenning | CE |
| Mottakervolum [L] | 3.4 L |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units |
| Produktnavn | Package unit |
| Produkttype | Optyma™ Slim Pack W02 |
| RLA | 12.2 A |
| SCIP dossier nr. | 565d221c-ee76-486d-a5b7-1aa204dd7978 |
| SCIP dossier produktnavn | OPTYMA W02 |
| Segmentbruk | Medium Back Pressure |
| Spenning 50 Hz [V] | 220 V |
| Spenning 50Hz [V] [Maks] | 240 V |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Sugekoblingens størrelse [in] | 3/4 in |
| Teknologi | Scroll |
| Totalhøyde [mm] | 695.0 mm |
| Væskelinjekobling [in] | 1/2 in |
| VersionDescription | W02 : Operating up to 48°C. Without crankcase heater |
| Versjon | W02 |
| Vifte hette/grilltype | B2 |
| Viftebladstørrelse [mm] | 457.000 mm |
| Viftediameter [mm] | 457 mm |
| Viftespenning @ 50 Hz (max) [V] [Maks | 230 V |
| Viftespenning @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Viftestrøm @ 50 Hz [A] | 1.10 A |
| Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W] | 135 W |
| Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W] | 244 W |
| Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 91 Kilogram |
| Nettovekt | 73 Kilogram |
| Volume | 348.014 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562737 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |