Danfoss logo
 HBZ565 HBZ665 D49

Optyma™ Semi Hermetic, HBZ665D49V

115F0735

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R22, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)3
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter2
BeskrivelseHBZ665D49V
BruksområderMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelHGX44E/665-4S
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeV
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Semi Hermetic
Fase3
Frekvens [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]420 V
In scope of WEEENo
KapasitetskontrollFixed speed
Kompressor strømtilførsel [V]380/3/60
KondensatortypeT8
KuldemidlerR22R404A
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V]380 V
Egenskaper
Verdi
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftflow @ 60 Hz [m³/t]18000 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HBZ665D49V
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberHBZ665D49V
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ Semi Hermetic D49
SegmentbrukMedium Back Pressure
Spenning 60Hz [V]380 V
Spenning 60Hz [V] [Maks]420 V
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection
VersjonD49
Viftebladstørrelse [mm]600.000 mm
Viftestrøm @ 60 Hz [A]3.50 A
Viftestrømeffekt @ 60 Hz [W]445 W
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W]500 W
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]600 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/60

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt347 Kilogram
Nettovekt332 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume2530.656 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm