Optyma™ Plus, OP-MPTM021DXP00G
114X4217
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X4217
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Ant. faser (kompressor) | 1 |
| Ant. faser (vifte) | 1 |
| Antall vifter | 1 |
| Beskrivelse | OP-MPTM021DXP00G |
| Bredde [mm] | 1090.00 mm |
| Bruksområder | MBP |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | DX21Tba |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kode | G |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Plus |
| Fase | 1 |
| Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkjenning | CE |
| Hastighet plattform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 240 V |
| In scope of WEEE | No |
| Kapasitetskontroll | Fixed speed |
| Koblingstype | Solder |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 230/1/50 |
| Kondensatorspolens interne volum | 0.58 L |
| Kondensatortype | D7 |
| Kuldemidler | R455AR454CR452AR449AR404AR448A |
| Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 220 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lengde [mm] | 480.0 mm |
| LRA | 37 A |
| Luftflow @ 50 Hz [m³/t] | 3300 m³/h |
| Lydkraft @ 50Hz [db(A)] | 70 dBA |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@1 m avstand) [db(A)] | 59 dBA |
| Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@10 m avstand) [db(A)] | 39 dBA |
| Material Description | OP-MPTM021DXP00G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A) | 1.73 kW |
| MCC | 9.6 A |
| Min fuse rating [A] | 10 A |
| Model number | OP-MPTM021DXP00G |
| Mottakervolum [L] | 3.4 L |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units |
| Produktnavn | Package unit |
| Produkttype | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
| Receiver type | Vertical |
| RLA | 6.1 A |
| SCIP dossier nr. | 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef |
| SCIP dossier produktnavn | OPTYMA P00 A7 D7 |
| Segmentbruk | Medium Back Pressure |
| Spenning 50 Hz [V] | 220 V |
| Spenning 50Hz [V] [Maks] | 240 V |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Sugekoblingens størrelse [in] | 1/2 in |
| Totalhøyde [mm] | 813.0 mm |
| Væskelinjekobling [in] | 3/8 in |
| VersionDescription | P00 : Optyma Plus - Standard version |
| Vifte hette/grilltype | H2 |
| Viftebladstørrelse [mm] | 450.000 mm |
| Viftediameter [mm] | 450 mm |
| Viftespenning @ 50 Hz (max) [V] [Maks | 230 V |
| Viftestrøm @ 50 Hz [A] | 1.10 A |
| Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W] | 110 W |
| Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W] | 110 W |
| Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Volume (L) | 0.040 L |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 69 Kilogram |
| Nettovekt | 54 Kilogram |
| Volume | 425.362 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424687229 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |