Danfoss logo
OP-LPKM120LLP02E - OP-LPKM168LLP02E

Optyma™ Plus, OP-LPKM168LLP02E

114X3406

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)3
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter2
BeskrivelseOP-LPKM168LLP02E
Bredde [mm]1835.00 mm
BruksområderLBP
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor High pressure volume (L)0.50
Compressor Low pressure volume (L)5.95 L
Compressor modelLLZ034T4B
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeE
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Plus
Fase3
Filter Drier Volume (L)0.35
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkjenningCE
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V]415 V
In scope of WEEENo
KapasitetskontrollFixed speed
KoblingstypeSolder
Kompressor strømtilførsel [V]400/3/50
Kondensatorspolens interne volum1.97 L
KondensatortypeJ7
KuldemidlerR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V]380 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)7.14 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Lengde [mm]650.0 mm
LRA150 A
Luftflow @ 50 Hz [m³/t]9500 m³/h
Lydkraft @ 50Hz [db(A)]79 dBA
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@1 m avstand) [db(A)]68 dBA
Egenskaper
Verdi
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@10 m avstand) [db(A)]48 dBA
Material DescriptionOP-LPKM168LLP02E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A)17.96 kW
MCC27.7 A
Min fuse rating [A]32 A
Model numberOP-LPKM168LLP02E
MottakergodkjenningCEMoroccoUKCA
Mottakervolum [L]10.0 L
Number of receivers2
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Plus P02 (A2L)
Receiver typeVertical
RLA17.7 A
SCIP dossier nr.8715baa0-315c-4422-97d8-0a8b45f1b46d
SCIP dossier produktnavnOPTYMA P02 G7 J7
SegmentbrukLow Back Pressure
Spenning 50 Hz [V]380 V
Spenning 50Hz [V] [Maks]415 V
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
Sugekoblingens størrelse [in]1-1/8 in
TeknologiScroll
Totalhøyde [mm]966.0 mm
VæskeinjeksjonYes
Væskelinjekobling [in]3/4 in
VersionDescriptionP02 : Optyma Plus with Liquid injection
Vifte hette/grilltypeH4
Viftebladstørrelse [mm]560.000 mm
Viftediameter [mm]560 mm
Viftestrøm @ 50 Hz [A]1.60 A
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W]72 W
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W]140 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/50
Volume (L)0.500 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt230 Kilogram
Nettovekt180 Kilogram
Volume1152.197 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424596576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm