Danfoss logo
OP-LPQM215LLP00E - OP-LPQM215LLP06E - OP-LPQM271LLP00E - OP-LPQM271LLP06E

Optyma™ Plus, OP-LPQM271LLP06E

114X3404

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)3
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter2
BeskrivelseOP-LPQM271LLP06E
Bredde [mm]1800.00 mm
BruksområderLBP
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelLLZ034T4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeE
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Plus
Fase3
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkjenningCEEAC
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V]415 V
In scope of WEEENo
KoblingstypeSolder
Kompressor strømtilførsel [V]400/3/50
KondensatortypeJ7
KuldemidlerR404AR452AR507A
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V]380 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)7.14 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Lengde [mm]600 mm
Luftflow @ 50 Hz [m³/t]9500 m³/h
Lydkraft @ 50Hz [db(A)]78 dBA
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@10 m avstand) [db(A)]47 dBA
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionOP-LPQM271LLP06E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC26 A
Model numberOP-LPQM271LLP06E
MottakergodkjenningCE
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Plus P06
SCIP dossier nr.4493f41c-888e-4020-8538-3b6e09cd27c5
SCIP dossier produktnavnOPTYMA P06 J7
SegmentbrukLow Back Pressure
Spenning 50 Hz [V]380 V
Spenning 50Hz [V] [Maks]415 V
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Sugekoblingens størrelse [in]1-1/8 in
TeknologiScroll
Totalhøyde [mm]966.0 mm
Væskelinjekobling [in]3/4 in
VersionDescriptionP06 : Optyma Plus with pressure release valves
VersjonP06
Vifte hette/grilltypeH4
Viftebladstørrelse [mm]500.000 mm
Viftediameter [mm]500 mm
Viftespenning @ 50 Hz (max) [V] [Maks230 V
Viftespenning @ 50Hz (max) [V] [Min]230 V
Viftestrøm @ 50 Hz [A]0.96 A
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W]130 W
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W]220 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/50

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt218 Kilogram
Nettovekt169 Kilogram
Volume1704.3 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424295240
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm