Danfoss logo
Optyma Plus Inverter Condensing Unit

Optyma™ Plus INVERTER, OP-MPPM065VVLP01E

114X4317

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall vifter1
BeskrivelseOP-MPPM065VVLP01E
BruksområderMBP
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelVLZ065TGNE9B
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeE
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Plus INVERTER
Fase3
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkjenningCE
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V]440 V
In scope of WEEENo
KapasitetskontrollInverter
KoblingstypeSolder
Kompressor strømtilførsel [V]400/3/50
Kondensatorspolens interne volum1.10 L
KondensatortypeL3
KuldemidlerR404AR448AR449A
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V]360 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftflow @ 50 Hz [m³/t]6500 m³/h
Lydkraft @ 50Hz [db(A)]76 dBA
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@1 m avstand) [db(A)]65 dBA
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@10 m avstand) [db(A)]45 dBA
Material DescriptionOP-MPPM065VVLP01E
Egenskaper
Verdi
Max pressure (PS) - high side32.00 bar
Max pressure (PS) - low side21.50 bar
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A)10.00 kW
Min fuse rating [A]10 A
Model numberOP-MPPM065VVLP01E
MottakergodkjenningCEEAC
Mottakervolum [L]10.0 L
PED-kategoriII
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Plus INVERTER P01
SCIP dossier nr.9c693fb6-7e2f-4820-aa0e-bb81dfaad435
SCIP dossier produktnavnOPTYMA P01 G7
SegmentbrukMedium Back Pressure
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Sugekoblingens størrelse [in]7/8 in
TeknologiScroll
TS max60 °C
TS min-15 °C
Væskegruppe2
Væskelinjekobling [in]5/8 in
VersionDescriptionP01 : Optyma Plus Inverter - Standard version
Viftebladstørrelse [mm]560.000 mm
Viftediameter [mm]560 mm
Viftestrøm @ 50 Hz [A]1.60 A
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W]125 W
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W]250 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/50

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt180 Kilogram
Nettovekt151 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1203.84 Liter
EAN/UPC5715162788783