Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-LPHE048NTW07N
114X7150
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
114X7150
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Ant. faser (kompressor) | 1 |
| Ant. faser (vifte) | 1 |
| Antall vifter | 1 |
| Beskrivelse | OP-LPHE048NTW07N |
| Bredde [mm] | 1061.00 mm |
| Bruksområder | LBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NTZ48 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kode | N |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ High Ambient 52 Pack |
| Fase | 1 |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Hastighet plattform | Fixed-speed |
| Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 230 V |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 230/1/60 |
| Kondensatorspolens interne volum | 0.61 L |
| Kondensatortype | D7 |
| Kuldemidler | R404A |
| Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 208 V |
| Lengde [mm] | 434 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Luftflow @ 60 Hz [m³/t] | 3250 m³/h |
| Lydkraft @ 60Hz [db(A)] | 70 dBA |
| Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@10 m avstand) [db(A)] | 39 dBA |
| Material Description | OP-LPHE048NTW07N |
| Model number | OP-LPHE048NTW07N |
| Mottakervolum [L] | 3.4 L |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units |
| Produktnavn | Package unit |
| Produkttype | Optyma™ High Ambient 52 Pack W07 |
| Segmentbruk | Low Back Pressure |
| Spenning 60Hz [V] | 207 V |
| Spenning 60Hz [V] [Maks] | 253 V |
| Teknologi | Reciprocating |
| Totalhøyde [mm] | 815.0 mm |
| Versjon | W07 |
| Vifte hette/grilltype | H2 |
| Viftebladstørrelse [mm] | 456.000 mm |
| Viftediameter [mm] | 456 mm |
| Viftespenning @ 60Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
| Viftestrøm @ 60 Hz [A] | 0.96 A |
| Viftestrømeffekt @ 60 Hz [W] | 130 W |
| Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W] | 215 W |
| Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 112 Kilogram |
| Nettovekt | 90 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 368.82 Liter |
| EAN/UPC | 5702428561495 |