Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-9491

SC12CLX.2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseSC12CLX.2
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
BruksområderLBP
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomiserNo
EmballasjeformatSingle pack
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyCompressor
FargeBlack
Fritt gassvolum [cm3]1510 cm³
In scope of WEEENo
Innkoblingsstrøm HST [A]39.7 A
Kjølevæskelading [kg][Maks]1.30 kg
Kompressor strømtilførsel [V]115/1/60
KuldemidlerR404A
LRA HST 60 Hz [A]39.70 A
Material DescriptionSERVICE-Kit SC12CLX2 115V/60Hz
Egenskaper
Verdi
Model numberSC12CLX.2
MotortypeCSIR
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer alt [Ohm]4.20 Ohm
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm1.00 Ohm
Oil typePOE
Oljekvantitet [cm3]550 cm³
Pakkeantall1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnavnCompressor
ProdukttypeSC
RLA7.60 A
SegmentbrukRefrigeration LT
Slagvolum [cm3]12.87 cm³
Startkondensatorens kapasitans240 µF
TeknologiReciprocating
VæskeinjeksjonNo
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks]135 °C
Viklingstemperatur stat [°C] [Maks]125 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt21.6 Kilogram
Nettovekt18.36 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume22.009 Liter