Danfoss logo
Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX-product-details

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX

119-9468

Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseTF4CLX
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
BruksområderLBPMBP
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomiserNo
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyCompressor
FargeBlack
Fritt gassvolum [cm3]1690 cm³
Innkoblingsstrøm HST [A]20.0 A
Kjølevæskelading [kg][Maks]0.60 kg
Kompressor strømtilførsel [V]115/1/60
KuldemidlerR404A
LRA HST 60 Hz [A]20.00 A
Material DescriptionKIT TF4CLX COMPRESSOR 115V/60Hz
Model numberTF4CLX
Egenskaper
Verdi
MotortypeCSIR
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer alt [Ohm]3.80 Ohm
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm2.60 Ohm
Oil typePOE
Oljekvantitet [cm3]280 cm³
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnavnCompressor
ProdukttypeTF
RLA3.20 A
SegmentbrukRefrigeration LTRefrigeration MT
Slagvolum [cm3]3.86 cm³
Startkondensatorens kapasitans280 µF
TeknologiReciprocating
VæskeinjeksjonNo
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks]135 °C
Viklingstemperatur stat [°C] [Maks]125 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.05 Kilogram
Nettovekt1.2 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume10.89 Liter