Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, NL6.1MF
119-9411
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60
119-9411
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | NL6.1MF |
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Bruksområder | MBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomiser | No |
| Emballasjeformat | Single pack |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Compressor |
| Farge | Black |
| Fritt gassvolum [cm3] | 2360 cm³ |
| In scope of WEEE | No |
| Innkoblingsstrøm HST [A] | 9.2 A |
| Innkoblingsstrøm LST [A] | 12.2 A |
| Kjølevæskelading [kg][Maks] | 0.60 kg |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Kuldemidler | R134a |
| LRA HST 60 Hz [A] | 9.20 A |
| LRA LST [A] | 8.0 A |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | NL6.1 MF 50/60Hz steel connectors |
| Model number | NL6.1MF |
| Motortype | CSIRRSIR |
| Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer alt [Ohm] | 16.40 Ohm |
| Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 10.20 Ohm |
| Oil type | POE |
| Oljekvantitet [cm3] | 270 cm³ |
| Pakkeantall | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnavn | Compressor |
| Produkttype | NL |
| RLA | 1.70 A |
| Segmentbruk | Refrigeration MT |
| Slagvolum [cm3] | 6.13 cm³ |
| Startkondensatorens kapasitans | 80 µF |
| Teknologi | Reciprocating |
| Væskeinjeksjon | No |
| Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks] | 135 °C |
| Viklingstemperatur stat [°C] [Maks] | 125 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.4 Kilogram |
| Nettovekt | 1.19 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 8.064 Liter |