Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, BD50F
119-8786
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 12-24/DC 110-220/1/60
119-8786
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | BD50F |
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Bruksområder | HBPLBPMBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomiser | No |
| Emballasjeformat | Single pack |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Compressor |
| Farge | Black |
| Fritt gassvolum [cm3] | 870 cm³ |
| In scope of WEEE | No |
| Kjølevæskelading [kg][Maks] | 0.30 kg |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 12-24/DC 110-220/1/60 |
| Kuldemidler | R134a |
| Material Description | Service Kit BD50F 12/24VDC - R134a |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model number | BD50F |
| Motortype | DC/PM |
| Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 1.80 Ohm |
| Oil type | POE |
| Oljekvantitet [cm3] | 150 cm³ |
| Pakkeantall | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnavn | Compressor |
| Produkttype | BD |
| Segmentbruk | Refrigeration HTRefrigeration LTRefrigeration MT |
| Slagvolum [cm3] | 2.50 cm³ |
| Teknologi | Reciprocating |
| Væskeinjeksjon | No |
| Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks] | 135 °C |
| Viklingstemperatur stat [°C] [Maks] | 125 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.541 Kilogram |
| Nettovekt | 1.34 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 3.559 Liter |
| EAN/UPC | 5702424535087 |