Electrical component, Starting relay
119-7756
Starting device SC
119-7756
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Starting device SC |
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Electrical component |
| Godkjenning | UL |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | SP - STARTING RELAY SC 220V/60Hz |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnavn | Electrical component |
| Produkttype | Starting relay |
| Spenning [V] [Maks] | 240 V |
| Spenning [V] [Min] | 220 V |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.72 Kilogram |
| Nettovekt | 0.011 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.359 Liter |
| EAN/UPC | 5702428816274 |