Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-6672
NF7CLX
119-6672
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | NF7CLX |
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Bruksområder | LBPMBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomiser | No |
| Emballasjeformat | Single pack |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Compressor |
| Farge | Black |
| Fritt gassvolum [cm3] | 2280 cm³ |
| In scope of WEEE | No |
| Kjølevæskelading [kg][Maks] | 0.40 kg |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 115/1/60 |
| Kuldemidler | R404A |
| Material Description | SERVICE-KIT NF7CLX 115V/60HZ R404A |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model number | NF7CLX |
| Motortype | CSIR |
| Oil type | POE |
| Oljekvantitet [cm3] | 300 cm³ |
| Pakkeantall | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnavn | Compressor |
| Produkttype | NF |
| Segmentbruk | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Slagvolum [cm3] | 7.27 cm³ |
| Startkondensatorens kapasitans | 320 µF |
| Teknologi | Reciprocating |
| Væskeinjeksjon | No |
| Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks] | 135 °C |
| Viklingstemperatur stat [°C] [Maks] | 125 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 12.42 Kilogram |
| Nettovekt | 10.8 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 8.306 Liter |