Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2672

NF7CLX

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseNF7CLX
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
BruksområderLBPMBP
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomiserNo
EmballasjeformatSingle pack
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyCompressor
FargeBlack
Fritt gassvolum [cm3]2280 cm³
In scope of WEEENo
Kjølevæskelading [kg][Maks]0.40 kg
Kompressor strømtilførsel [V]115/1/60
KuldemidlerR404A
Material DescriptionSERVICE-Kit NF 7CLX 115V
Egenskaper
Verdi
Model numberNF7CLX
MotortypeCSIR
Oil typePOE
Oljekvantitet [cm3]300 cm³
Pakkeantall1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnavnCompressor
ProdukttypeNF
SegmentbrukRefrigeration LTRefrigeration MT
Slagvolum [cm3]7.27 cm³
Startkondensatorens kapasitans320 µF
TeknologiReciprocating
VæskeinjeksjonNo
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks]135 °C
Viklingstemperatur stat [°C] [Maks]125 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt12.245 Kilogram
Nettovekt10.648 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume22.009 Liter