Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2586
NF7.3FX.2
119-2586
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | NF7.3FX.2 |
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Bruksområder | LBPMBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomiser | No |
| Emballasjeformat | Single pack |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Compressor |
| Farge | Black |
| Fritt gassvolum [cm3] | 2360 cm³ |
| In scope of WEEE | No |
| Kjølevæskelading [kg][Maks] | 0.40 kg |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 115/1/60 |
| Kuldemidler | R134a |
| Material Description | SERVICE-Kit NF 7.3 FX2 115 V |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model number | NF7.3FX.2 |
| Motortype | CSIR |
| Oil type | POE |
| Oljekvantitet [cm3] | 270 cm³ |
| Pakkeantall | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnavn | Compressor |
| Produkttype | NF |
| Segmentbruk | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Slagvolum [cm3] | 7.27 cm³ |
| Startkondensatorens kapasitans | 280 µF |
| Teknologi | Reciprocating |
| Væskeinjeksjon | No |
| Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks] | 135 °C |
| Viklingstemperatur stat [°C] [Maks] | 125 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 12.212 Kilogram |
| Nettovekt | 10.619 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 8.306 Liter |