Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2560
NF6.1FX.2
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Tilbehør og reservedeler til kondenseringsaggregater
119-2560
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | NF6.1FX.2 |
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Bruksområder | LBPMBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomiser | No |
| Emballasjeformat | Single pack |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Compressor |
| Farge | Black |
| Fritt gassvolum [cm3] | 2360 cm³ |
| Innkoblingsstrøm HST [A] | 22.2 A |
| Kjølevæskelading [kg][Maks] | 0.40 kg |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 115/1/60 |
| Kuldemidler | R134a |
| LRA HST 60 Hz [A] | 22.20 A |
| Material Description | SERVICE-Kit NF6.1FX2 115V - P-T#6.5/S# |
| Model number | NF6.1FX.2 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Motortype | CSIR |
| Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer alt [Ohm] | 3.10 Ohm |
| Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 2.00 Ohm |
| Oil type | POE |
| Oljekvantitet [cm3] | 270 cm³ |
| Pakkeantall | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnavn | Compressor |
| Produkttype | NF |
| RLA | 3.70 A |
| Segmentbruk | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Slagvolum [cm3] | 6.13 cm³ |
| Startkondensatorens kapasitans | 280 µF |
| Teknologi | Reciprocating |
| Væskeinjeksjon | No |
| Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks] | 135 °C |
| Viklingstemperatur stat [°C] [Maks] | 125 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 11.982 Kilogram |
| Nettovekt | 10.419 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 8.306 Liter |