Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2276
SC18G
119-2276
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Ant. faser (kompressor) | 1 |
| Beskrivelse | SC18G |
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Bruksområder | HBPLBPMBP |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomiser | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Compressor |
| Farge | Black |
| Fritt gassvolum [cm3] | 1460 cm³ |
| Godkjenning | CEUL |
| In scope of WEEE | No |
| Innkoblingsstrøm HST [A] | 56.8 A |
| Kapasitet på kondensator B | 410 uF |
| Kapasitetskontroll | Fixed speed |
| Kjølevæskelading [kg][Maks] | 1.30 kg |
| Konfigurasjonskode | Single |
| Kuldemidler | R134a |
| LRA HST [A] | 56.8 A |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | Kit SC18G 115V 60HZ R134A |
| Model number | SC18G |
| Motortype | CSIR |
| Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer alt [Ohm] | 2.70 Ohm |
| Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 0.70 Ohm |
| Oil type | POE |
| Oljekvantitet [cm3] | 600 cm³ |
| Oljelading [L] | 600.00 L |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnavn | Compressor |
| Produkttype | SC |
| RLA | 9.8 A |
| Segmentbruk | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Slagvolum [cm3] | 17.69 cm³ |
| Spenning 60Hz [V] | 115 V |
| Spenning 60Hz [V] [Maks] | 115 V |
| Teknologi | Reciprocating |
| UL mark | Yes |
| Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks] | 135 °C |
| Viklingstemperatur stat [°C] [Maks] | 125 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 16.73 Kilogram |
| Nettovekt | 14.548 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 22.009 Liter |