Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2237

SC15CLX.2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseSC15CLX.2
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
BruksområderLBP
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomiserNo
EmballasjeformatSingle pack
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyCompressor
FargeBlack
Fritt gassvolum [cm3]1460 cm³
In scope of WEEENo
Innkoblingsstrøm HST [A]56.8 A
Kjølevæskelading [kg][Maks]1.30 kg
Kompressor strømtilførsel [V]115/1/60
Kondensatorkapasitans23.5 µF
KuldemidlerR404A
LRA HST 60 Hz [A]56.80 A
Material DescriptionSERVICE-Kit SC15CLX.2 115V 60HZ R404A
Egenskaper
Verdi
Model numberSC15CLX.2
MotortypeCSIRCSR
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer alt [Ohm]2.70 Ohm
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm0.70 Ohm
Oil typePOE
Oljekvantitet [cm3]550 cm³
Pakkeantall1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnavnCompressor
ProdukttypeSC
RLA9.80 A
SegmentbrukRefrigeration LT
Slagvolum [cm3]15.28 cm³
Startkondensatorens kapasitans410 µF
TeknologiReciprocating
VæskeinjeksjonNo
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks]135 °C
Viklingstemperatur stat [°C] [Maks]125 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt16.653 Kilogram
Nettovekt14.481 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume8.433 Liter