Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2147

SC10CL

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseSC10CL
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
BruksområderLBPMBP
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomiserNo
EmballasjeformatSingle pack
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyCompressor
FargeBlack
Fritt gassvolum [cm3]1510 cm³
Innkoblingsstrøm HST [A]39.7 A
Kjølevæskelading [kg][Maks]1.30 kg
Kompressor strømtilførsel [V]115/1/60
KuldemidlerR404A
LRA HST 60 Hz [A]39.70 A
Material DescriptionKIT SC10CLX 115V R404A/R507 60HZ LBP/MBP
Model numberSC10CL
Egenskaper
Verdi
MotortypeCSIR
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer alt [Ohm]4.20 Ohm
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm1.00 Ohm
Oil typePOE
Oljekvantitet [cm3]550 cm³
Pakkeantall1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnavnCompressor
ProdukttypeSC
RLA7.60 A
SegmentbrukRefrigeration LTRefrigeration MT
Slagvolum [cm3]10.29 cm³
Startkondensatorens kapasitans240 µF
TeknologiReciprocating
VæskeinjeksjonNo
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks]135 °C
Viklingstemperatur stat [°C] [Maks]125 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt14.95 Kilogram
Nettovekt13 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume9.35 Liter