Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX
119-2123
Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 115/1/60
119-2123
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | TF4CLX |
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Bruksområder | LBPMBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomiser | No |
| Emballasjeformat | Single pack |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Compressor |
| Farge | Black |
| Fritt gassvolum [cm3] | 1690 cm³ |
| In scope of WEEE | No |
| Innkoblingsstrøm HST [A] | 20.0 A |
| Kjølevæskelading [kg][Maks] | 0.60 kg |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 115/1/60 |
| Kuldemidler | R404A |
| LRA HST 60 Hz [A] | 20.00 A |
| Material Description | SERVICE-KIT TF4CLX R404A 115/60HZ R404A |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model number | TF4CLX |
| Motortype | CSIR |
| Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer alt [Ohm] | 3.80 Ohm |
| Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 2.60 Ohm |
| Oil type | POE |
| Oljekvantitet [cm3] | 280 cm³ |
| Pakkeantall | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnavn | Compressor |
| Produkttype | TF |
| RLA | 3.20 A |
| Segmentbruk | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Slagvolum [cm3] | 3.86 cm³ |
| Startkondensatorens kapasitans | 280 µF |
| Teknologi | Reciprocating |
| Væskeinjeksjon | No |
| Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks] | 135 °C |
| Viklingstemperatur stat [°C] [Maks] | 125 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 9.854 Kilogram |
| Nettovekt | 8.569 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 6.135 Liter |