Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, NL6.1MF

119-2120

Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseNL6.1MF
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
BruksområderMBP
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomiserNo
EmballasjeformatSingle pack
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyCompressor
FargeBlack
Fritt gassvolum [cm3]2360 cm³
In scope of WEEENo
Innkoblingsstrøm HST [A]9.2 A
Innkoblingsstrøm LST [A]12.2 A
Kjølevæskelading [kg][Maks]0.60 kg
Kompressor strømtilførsel [V]220/1/50 220/1/60
KuldemidlerR134a
LRA HST 60 Hz [A]9.20 A
LRA LST [A]8.0 A
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionSERVICE-KIT NL6.1MF 220/230V 50/60 R134A
Model numberNL6.1MF
MotortypeCSIRRSIR
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer alt [Ohm]16.40 Ohm
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm10.20 Ohm
Oil typePOE
Oljekvantitet [cm3]270 cm³
Pakkeantall1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnavnCompressor
ProdukttypeNL
RLA1.70 A
SegmentbrukRefrigeration MT
Slagvolum [cm3]6.13 cm³
Startkondensatorens kapasitans80 µF
TeknologiReciprocating
VæskeinjeksjonNo
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks]135 °C
Viklingstemperatur stat [°C] [Maks]125 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt11.982 Kilogram
Nettovekt10.419 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume8.032 Liter
EAN/UPC5715255222026