Danfoss logo
SC Compressors

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2099

SC15G

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)1
BeskrivelseSC15G
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
BruksområderHBPLBPMBP
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomiserNo
Emballasje individuellSingle pack code number
EmballasjeformatSingle pack
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyCompressor
FargeBlack
Fritt gassvolum [cm3]1460 cm³
GodkjenningCEUL
In scope of WEEENo
Innkoblingsstrøm HST [A]39.7 A
Kapasitet på kondensator B240 uF
KapasitetskontrollFixed speed
Kjølevæskelading [kg][Maks]1.30 kg
KonfigurasjonskodeSingle
KuldemidlerR134a
Egenskaper
Verdi
LRA HST [A]39.7 A
Material DescriptionSC15G Universal R134A 115V 60Hz
Model numberSC15G
MotortypeCSIR
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer alt [Ohm]4.20 Ohm
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm1.00 Ohm
Oil typePOE
Oljelading [L]600.00 L
Pakkeantall1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnavnCompressor
ProdukttypeSC
RLA7.6 A
SegmentbrukRefrigeration LTRefrigeration MT
Slagvolum [cm3]15.28 cm³
Spenning 60Hz [V]115 V
Spenning 60Hz [V] [Maks]115 V
TeknologiReciprocating
UL markYes
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks]135 °C
Viklingstemperatur stat [°C] [Maks]125 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt15.958 Kilogram
Nettovekt13.564 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume8.048 Liter