Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2061
SC12CL
119-2061
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | SC12CL |
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Bruksområder | LBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomiser | No |
| Emballasjeformat | Single pack |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Compressor |
| Farge | Black |
| Fritt gassvolum [cm3] | 1510 cm³ |
| Innkoblingsstrøm HST [A] | 39.7 A |
| Kjølevæskelading [kg][Maks] | 1.30 kg |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 115/1/60 |
| Kuldemidler | R404A |
| LRA HST 60 Hz [A] | 39.70 A |
| Material Description | SC12CL LBP R404A/R507 115V 60Hz |
| Model number | SC12CL |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Motortype | CSIR |
| Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer alt [Ohm] | 4.20 Ohm |
| Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 1.00 Ohm |
| Oil type | POE |
| Oljekvantitet [cm3] | 550 cm³ |
| Pakkeantall | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnavn | Compressor |
| Produkttype | SC |
| RLA | 7.60 A |
| Segmentbruk | Refrigeration LT |
| Slagvolum [cm3] | 12.87 cm³ |
| Startkondensatorens kapasitans | 240 µF |
| Teknologi | Reciprocating |
| Væskeinjeksjon | No |
| Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks] | 135 °C |
| Viklingstemperatur stat [°C] [Maks] | 125 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 15.79 Kilogram |
| Nettovekt | 13.729 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 9.35 Liter |