Danfoss logo
SC Compressors

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2059

SC18G

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseSC18G
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
BruksområderHBPLBPMBP
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomiserNo
EmballasjeformatSingle pack
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyCompressor
FargeBlack
Fritt gassvolum [cm3]1460 cm³
In scope of WEEENo
Innkoblingsstrøm HST [A]20.4 A
Kjølevæskelading [kg][Maks]1.30 kg
Kompressor strømtilførsel [V]220/1/50 220/1/60
KuldemidlerR134a
LRA HST 60 Hz [A]20.40 A
Material DescriptionSC18G Universal R134A 220-240V 50/60Hz
Egenskaper
Verdi
Model numberSC18G
MotortypeCSIR
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer alt [Ohm]13.70 Ohm
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm3.70 Ohm
Oil typePOE
Oljekvantitet [cm3]550 cm³
Pakkeantall1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnavnCompressor
ProdukttypeSC
RLA3.90 A
SegmentbrukRefrigeration HTRefrigeration LTRefrigeration MT
Slagvolum [cm3]17.69 cm³
Startkondensatorens kapasitans80 µF
TeknologiReciprocating
VæskeinjeksjonNo
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks]135 °C
Viklingstemperatur stat [°C] [Maks]125 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt16.44 Kilogram
Nettovekt13.974 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume8.317 Liter