Reciprocating compressor, GPT16RG
125F1718
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 115/1/60
125F1718
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | GPT16RG |
| Brand technique | Reciprocating compressor |
| Bruksområder | MBP |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industrial pack |
| Family | P |
| Godkjenning | CEVDE |
| In scope of WEEE | No |
| Kapasitetskontroll | Fixed speed |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 115/1/60 |
| Kuldemidler | R134a |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | REF. COMP GPT16RG |
| Model number | GPT16RG |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 115-127/1/60 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktnavn | Reciprocating compressor P |
| Produkttype | GPT16 |
| Segmentbruk | Refrigeration MT |
| Slagvolum [cm3] | 16.15 cm³ |
| Teknologi | Reciprocating |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 12.85 Kilogram |
| Nettovekt | 12.3 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 7.877 Liter |