Reciprocating compressor, NLY90NRa
123B3309
Refrigerants: R290, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 115/1/60
123B3309
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Ant. faser (kompressor) | 1 |
| Beskrivelse | NLY90NRa |
| Brand technique | Reciprocating compressor |
| Bruksområder | LBPMBP |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection comments | Rubber plug |
| Discharge connection material | Copper |
| Ekonomiser | No |
| Emballasjeformat | Single pack |
| Family | L |
| Farge | Black |
| Frekvens [Hz] | 60 |
| Godkjenning | CEUL |
| Hastighet plattform | Fixed-speed |
| Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 127 V |
| Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 140 V |
| Høyde fra baseplate [mm] | 198 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Innkoblingsstrøm HST 60 Hz [A] | 35.00 A |
| Kapasitetskontroll | Fixed speed |
| Kjølevæskelading [kg][Maks] | 0.15 kg |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 115/1/60 |
| Konfigurasjonskode | Single |
| Kuldemidler | R290 |
| Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 115 V |
| Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 103 V |
| LRA HST 60 Hz [A] | 35.00 A |
| Material Description | NLY90NRa; 115-127V 60Hz; Single Pack |
| MCC | 7.80 A |
| Model number | NLY90NRa |
| Motortype | CSIR |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer [Ohm] | 6.95 Ohm |
| Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 1.24 Ohm |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 115-127/1/60 |
| Oil type | POE |
| Oljekvantitet [cm3] | 350 cm³ |
| Pakkeantall | 1 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktnavn | Reciprocating compressor L |
| Produkttype | NLY90 |
| Prosesskoblingsmateriale | Copper |
| Prosesstilkoblingsdiameter [mm] | 6.5 mm |
| Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3600 rpm |
| Segmentbruk | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Slagvolum [cm3] | 9.09 cm³ |
| Spenning 60Hz [V] | 115 V |
| Spenning 60Hz [V] [Maks] | 127 V |
| Startkondensatorens kapasitans | 200 µF |
| Suction connection material | Copper |
| Suging tilkoblingsdiameter [mm] | 6.50 mm |
| Suging tilkoblingshøyde [mm] | 125 mm |
| Suging tilkoblingsvinkel [°] | 20 ° |
| Teknologi | Reciprocating |
| Totalhøyde [mm] | 205.0 mm |
| Trykktilkoblingskommentarer | Rubber plug |
| Trykktilkoblingsvinkel [°] | 50.00 ° |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Utløpskoblingsdiameter [mm] | 4.90 mm |
| Utløpskoblingshøyde [mm] | 121 mm |
| Utløpskoblingsvinkel [°] | 0 ° |
| Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks] | 135 °C |
| Viklingstemperatur stat [°C] [Maks] | 115 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 11.9 Kilogram |
| Nettovekt | 11.65 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 12.038 Liter |
| EAN/UPC | 5702424673192 |