Danfoss logo
Box w content

Servicesett, Z04, Glassdør butikk, Multipakk, 40 stk.

077Z7017

Produkttype: Z04, Brukt til produkt: Glassdør butikk

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat40 stk.
Brukt til produktGlassdør butikk
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningcURus
In scope of WEEENo
Kald frakobling [°C][°C]-12.0 °C
Kald frakobling [°F]10.0 °F
Kald innkobling [°C]-3.5 °C
Kald innkobling [°F]25.5 °F
Kapillarrørlengde [mm]1680 mm
Kapillarrørlengde [tommer]66.0 in
Material Description077Z Service thermostat
Egenskaper
Verdi
Middels frakobling [°C]-4.0 °C
Middels frakobling [°F]25.0 °F
Middels innkobling [°C]3.0 °C
Middels innkobling [°F]37.5 °F
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnServicesett
ProdukttypeZ04
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignTilpassbar kjølestyring
UL markYes
Varm frakobling [°C]2.5 °C
Varm frakobling [°F]36.5 °F
Varm innkobling [°C]8.5 °C
Varm innkobling [°F]47.0 °F

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.142 Kilogram
Nettovekt0.122 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428976381