Danfoss logo
Box w content

Servicesett, Z0, Frysere uten alarm, Multipakk, 40 stk.

077Z7016

Produkttype: Z0, Brukt til produkt: Frysere uten alarm

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat40 stk.
Brukt til produktFrysere uten alarm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningcURus
In scope of WEEENo
Kald frakobling [°C][°C]-34.0 °C
Kald frakobling [°F]-29.0 °F
Kald innkobling [°C]-28.0 °C
Kald innkobling [°F]-18.5 °F
Kapillarrørlengde [mm]2135 mm
Kapillarrørlengde [tommer]84.0 in
Egenskaper
Verdi
Material Description077Z Service thermostat
Middels frakobling [°C]-23.9 °C
Middels frakobling [°F]-11.0 °F
Middels innkobling [°C]-19.5 °C
Middels innkobling [°F]-3.0 °F
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnServicesett
ProdukttypeZ0
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignTilpassbar lavtemperaturFryserstyring
UL markYes
Varm frakobling [°C]-16.0 °C
Varm frakobling [°F]3.0 °F
Varm innkobling [°C]-12.5 °C
Varm innkobling [°F]9.5 °F

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.142 Kilogram
Nettovekt0.122 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.442 Liter
EAN/UPC5702428976374