Servicesett, Z0, Kjøleskap, Multipakk, 40 stk.
077Z7012
Produkttype: Z0, Brukt til produkt: Kjøleskap
077Z7012
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 40 stk. |
| Brukt til produkt | Kjøleskap |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | cURus |
| In scope of WEEE | No |
| Kald frakobling [°C][°C] | -25.4 °C |
| Kald frakobling [°F] | -14.0 °F |
| Kald innkobling [°C] | -16.0 °C |
| Kald innkobling [°F] | 3.0 °F |
| Kapillarrørlengde [mm] | 1070 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 42.0 in |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Middels frakobling [°C] | -12.9 °C |
| Middels frakobling [°F] | 9.0 °F |
| Middels innkobling [°C] | -5.9 °C |
| Middels innkobling [°F] | 21.5 °F |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Servicesett |
| Produkttype | Z0 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Tilpassbar kjøler/fryserStyring |
| UL mark | Yes |
| Varm frakobling [°C] | -3.4 °C |
| Varm frakobling [°F] | 26.0 °F |
| Varm innkobling [°C] | 2.3 °C |
| Varm innkobling [°F] | 36.0 °F |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.142 Kilogram |
| Nettovekt | 0.122 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.442 Liter |
| EAN/UPC | 5702428976336 |