Servicesett, Z6, Kjøl. m. automatisk avriming, Multipakk, 40 stk.
077Z7011
Produkttype: Z6, Brukt til produkt: Kjøl. m. automatisk avriming
077Z7011
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 40 stk. |
| Brukt til produkt | Kjøl. m. automatisk avriming |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Godkjenning | cURus |
| In scope of WEEE | No |
| Kald frakobling [°C][°C] | -8.2 °C |
| Kald frakobling [°F] | 17.0 °F |
| Kald innkobling [°C] | 5.0 °C |
| Kald innkobling [°F] | 41.0 °F |
| Kapillarrørlengde [mm] | 2135 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 84.0 in |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Middels frakobling [°C] | -4.7 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Middels frakobling [°F] | 23.5 °F |
| Middels innkobling [°C] | 5.0 °C |
| Middels innkobling [°F] | 41.0 °F |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Servicesett |
| Produkttype | Z6 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Konstant innkobletKjøleskapstyring |
| UL mark | Yes |
| Varm frakobling [°C] | -1.4 °C |
| Varm frakobling [°F] | 29.5 °F |
| Varm innkobling [°C] | 5.0 °C |
| Varm innkobling [°F] | 41.0 °F |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.142 Kilogram |
| Nettovekt | 0.122 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.442 Liter |
| EAN/UPC | 5702428975988 |