Danfoss logo
Box w content

Servicesett, Z6, Kjøl. m. automatisk avriming, Multipakk, 40 stk.

077Z7010

Produkttype: Z6, Brukt til produkt: Kjøl. m. automatisk avriming

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat40 stk.
Brukt til produktKjøl. m. automatisk avriming
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EmballasjeformatMultipakk
GodkjenningcURus
In scope of WEEENo
Kald frakobling [°C][°C]-12.7 °C
Kald frakobling [°F]9.0 °F
Kald innkobling [°C]3.3 °C
Kald innkobling [°F]38.0 °F
Kapillarrørlengde [mm]990 mm
Kapillarrørlengde [tommer]39.0 in
Material Description077Z Service thermostat
Middels frakobling [°C]-7.3 °C
Egenskaper
Verdi
Middels frakobling [°F]19.0 °F
Middels innkobling [°C]3.3 °C
Middels innkobling [°F]38.0 °F
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnServicesett
ProdukttypeZ6
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignKonstant innkobletKjøleskapstyring
UL markYes
Varm frakobling [°C]-2.2 °C
Varm frakobling [°F]28.0 °F
Varm innkobling [°C]3.3 °C
Varm innkobling [°F]38.0 °F

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.142 Kilogram
Nettovekt0.122 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.468 Liter
EAN/UPC5702428975971