Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Industrisett, B0

077B7356

Typedesign: Industrisett, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 75

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat75 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
GodkjenningCE
JusteringsposisjonKALD
Kald frakobling [°C][°C]1.5 °C
Kald innkobling [°C]1.5 °C
Kapillarrørlengde [mm]1200 mm
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 75pcs/box
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnIndustrisett
ProdukttypeB0
TypedesignIndustrisett
Varm frakobling [°C]7.0 °C
Varm innkobling [°C]11.0 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.108 Kilogram
Nettovekt0.07 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.315 Liter
EAN/UPC5715255294634