Danfoss logo
077B7354

Industrisett, B045

077B7354

Typedesign: Industrisett, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 100

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EmballasjeformatIndustripakning
GodkjenningCE
In scope of WEEENo
JusteringsposisjonFixed
Kapillarrørlengde [mm]440 mm
KlemmerTERMINAL 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 100pc/box
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnIndustrisett
ProdukttypeB045
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignIndustrisett
Varm frakobling [°C]3.3 °C
Varm innkobling [°C]7.3 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.083 Kilogram
Nettovekt0.069 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702428518048