Danfoss logo
077B_2x UL side_w-wo coating

Industrisett, B6

077B7352

Typedesign: Industrisett, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 80

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat80 stk.
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EmballasjeformatIndustripakning
GodkjenningCE
In scope of WEEENo
JusteringsposisjonMIDTEN
Kald frakobling [°C][°C]-28.9 °C
Kald innkobling [°C]5.0 °C
Kapillarrørlengde [mm]1300 mm
Egenskaper
Verdi
KlemmerTERMINAL 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnIndustrisett
ProdukttypeB6
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignIndustrisett
Varm frakobling [°C]-13.1 °C
Varm innkobling [°C]5.0 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.121 Kilogram
Nettovekt0.11 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.295 Liter
EAN/UPC5702428894517