Industrisett, B6
077B7339
Typedesign: Industrisett, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 75
077B7339
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 75 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | CE |
| In scope of WEEE | No |
| Justeringsposisjon | KALD |
| Kald frakobling [°C][°C] | -12.0 °C |
| Kald innkobling [°C] | 5.0 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapillarrørlengde [mm] | 900 mm |
| Klemmer | 6,3 x 0,8 mm All |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 75pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Industrisett |
| Produkttype | B6 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Industrisett |
| Varm frakobling [°C] | -5.3 °C |
| Varm innkobling [°C] | 5.0 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.115 Kilogram |
| Nettovekt | 0.091 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.315 Liter |
| EAN/UPC | 5702424029210 |