Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Industrisett, B0

077B7314

Typedesign: Industrisett, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 80

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat80 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningCE
In scope of WEEENo
JusteringsposisjonVARM
Kald frakobling [°C][°C]-21.4 °C
Kald innkobling [°C]-14.3 °C
Egenskaper
Verdi
Kapillarrørlengde [mm]1000 mm
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnIndustrisett
ProdukttypeB0
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignIndustrisett
Varm frakobling [°C]-1.2 °C
Varm innkobling [°C]3.3 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.106 Kilogram
Nettovekt0.09 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.295 Liter
EAN/UPC5702424029418